Lyslederkonvertere - PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - 2708300

Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, alarmkontakt, til RS-485 2-leder-bussystemer (SUCONET K, Modbus ...) til 500 kbit/s, NRZ-kodning, T-kobler med to lysledergrænseflader (FSMA), 660 nm, til polymer-/PCF-lyslederkabel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kan modulært kombineres med PSI kobber-repeater over bæreskinnekonnektor
  • Gennemrangering af forsyningsspændingen og datasignaler over bæreskinnekonnektorer
  • Tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
  • Automatisk registrering af datahastighed eller fast indstilling af datahastighed over DIP-switch
  • Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader (RS-485 // lyslederporte // forsyning // bæreskinnekonnektor)
  • Redundant spændingsforsyning mulig ved hjælp af valgfri systemstrømforsyning
  • Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
  • Potentialfri koblingskontakt til hurtig alarmering af kritiske lyslederstrækninger
  • Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
  • Egensikker lysledergrænseflade (ex-i) til direkte tilslutning af moduler i Ex-zone 1
  • Egnet til datahastigheder op til 500 kbit/s
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2708300
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC212 -
GTIN 4017918974008
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 201,080 g
Toldtarifnummer 85176200