Lyslederkonvertere - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - 2708096

Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, DeviceNet™, CAN, CANopen® op til 800 kbit/s, udvidelses-/redundansmodul, grænseflader: 1 x lysleder (BFOC), 850 nm, til PCF-/glaslyslederkabel (Multimode)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Datahastigheder op til 800 kbit/s, indstilling over DIP-switch
  • Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
  • Egensikker lysledergrænseflade (ex-i) til direkte tilslutning af moduler i Ex-zone 1
  • Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
  • Effektiv galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader (DeviceNet // lyslederporte // forsyning // Backplane)
  • Busafslutningsmodstand er integreret internt, så den kan tilkobles
  • Integreret backplane til gennemrangering af forsyningsspændingen og datasignaler
  • Tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
  • Potentialfri koblingskontakt i basismodulet til hurtig alarmering af kritiske lyslederstrækninger
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2708096
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 327 (C-6-2017)
GTIN 4017918943219
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 107,980 g
Toldtarifnummer 85176200