Elektronikhus - ME 22,5 OT-3MSTBO SET - 2707767

Indbygningshus, længde: 99 mm, Overdel, farve: grøn, bredde: 22,5 mm, højde: 38,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2707767
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ACHAAD -
Katalogside Side 671 (C_1_2013)
GTIN 4017918905040
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 68,400 g
Toldtarifnummer 85369010