Printklemme - MKDSO 2,5/ 3-R RD - 2707039

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Printklemme til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Med 5 mm deling
  • Printklemme ortogonalt til printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2707039
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHADA -
GTIN 4017918888640
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,800 g