Elektronikhus - ME MAX 35 G 2-2 GN - 2706933

Ikke noget billede til rådighed

Komplet hus, længde: 99 mm, uden ventilationsslidser, Komplet hus, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: grøn, bredde: 35 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2706933
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918915438
Toldtarifnummer 85389099