Elektronikhus - ME MAX 17,5 G 2-2 GN - 2706920

Illustrationen viser en udgave af varen (åbent hus) med tilsluttet bæreskinnebusforbindelse

Indbygningshuse til bæreskinne, Høj konstruktion, uden ventilationsslidser, bredde: 17,5 mm, højde: 99 mm, dybde: 114,5 mm, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: grøn (6021)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2706920
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918914059
Toldtarifnummer 85389099

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world