Elektronikhus - ME 22,5 OT-MKDSO SET YE - 2706399

Overdel, farve: gul, bredde: 22,5 mm, højde: 38,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2706399
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAD -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918617844
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 31,560 g