Elektronikhus - ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - 2706373

Overdel, Overdel, farve: sort, bredde: 17,5 mm, højde: 38,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Guldkontakter til dataoverførsel og energiforsyning (125 V, 8 A)
  • Hvis et enkelt apparat trækkes ud af sammenhængen, afbrydes signalkæden ikke.– Forsyning over standard-MINI COMBICON stik
  • ME...TBUS-stik med 5 parallelkontakter kan påklipses pladsbesparende i bæreskinnen

Varedata

Bestillingsnøgle 2706373
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAD -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918616564
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,540 g