Busterminal - IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703994

PROFINET-buskobler 8 indgange, 24 V DC, 4 udgange, 24 V DC, 500 mA, komplet med stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren til PROFINET-protokollen har 4 digitale udgange og 8 digitale indgange. Enheden indeholder alle nødvendige Inline-stik til forsynings- og periferitilslutning.
Inline-klemmerne kan mærkes ved hjælp af opklappelige mærkningsfelter. Felterne bestykkes med mærkeark, som kan mærkes individuelt afhængig af anvendelsen. Desuden fås mærkestrimlerne ZBFM -6-... til mærkning af klemmestederne.

Dine fordele

  • Op til 61 klemmer (16 PCP-deltagere) kan tilsluttes
  • Modulbredde 80 mm
  • Godkendt til PROFIsafe-applikationer
  • 8 digitale indgange, 4 digitale udgange on board
  • Systembussens automatiske hastighedsregistrering
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2703994
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DREBAD -
Katalogside Side 128 (C_6_2017)
GTIN 4046356041164
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 340,000 g
Toldtarifnummer 85176200