Busterminal - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703981

Inline, Busterminal, Modbus/TCP (UDP), RJ45-bøsning, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale udgange: 4, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren med integrerede I/O'er er beregnet til anvendelse i et Modbus/TCP (UDP)-netværk og er bindeleddet til Inline-I/O-systemet.
Ved buskobleren kan du montere op til 61 Inline-deltagere efter hinanden.
Buskobleren understøtter maks. 16 PCP-deltagere.

Dine fordele

  • 2 Ethernet-porte (med integreret switch)
  • Autonegotiation
  • Autocrossing
  • Overførselsrate 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
  • Automatisk registrering af overførselshastighed i lokalbussen (500 kbit/s eller 2 Mbit/s)
  • 8 digitale indgange, 4 digitale udgange on board
  • Dataudveksling mulig over OPC-server
  • Software-grænseflader til adgang over TCP/IP: Device Driver Interface (DDI), High Level Language Fieldbus Interface (HFI)
  • Webbaseret management
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2703981
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI11B -
Katalogside Side 127 (C_6_2017)
GTIN 4046356041157
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 354,000 g
Toldtarifnummer 85389091