nyt

Injektor - INJ 2101-T - 2703011

PoE-injektor, 30 W, RJ45-bøsningsdel på skrueklemmer, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontering, IP20, potentialadskillelse, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømovervågning, overspændingsbeskyttelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udvidet temperaturområde fra 40 °C til +75 °C
  • Hurtig tilslutning af PoE-førende kabel
  • Skjult kabeltilslutningsrum takket være frontdæksel
  • Integreret overspændingsbeskyttelse for en høj oppetid
  • Galvanisk adskillelse af den interne netdel til beskyttelse mod kortslutning på PoE-siden
  • 10/100/1000 Mbit/s

Varedata

Bestillingsnøgle 2703011
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC351 -
GTIN 4055626462998
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 324,720 g
Toldtarifnummer 85176200