nyt

Injektor - INJ 1110-T - 2703010

PoE-injektor, 60 W, to RJ45-bøsninger, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontage, IP20, udvidet temperaturområde -40 °C - 75 °C, potentialadskillelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udvidet temperaturområde fra 40 °C til +75 °C
  • Udvidet forsyningsspændingsområde 18 V DC - 57 V DC, redundant
  • Galvanisk adskillelse af den interne netdel til beskyttelse mod kortslutning på PoE-siden
  • 10/100/1000 Mbit/s

Varedata

Bestillingsnøgle 2703010
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC351 -
GTIN 4055626462981
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 324,720 g
Toldtarifnummer 85176200