nyt

Akustisk element - PSD-S AE SM8-6 102DB/1 - 2702997

Sireneelement, 8 toner, 24 V AC/DC, maks. 102dB(A), tonevalg via DIP-kontakt, sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Dette akustiske signalelement er tænkt som en del af et modulært signaltårn.
Et signaltårn kan du sammensætte iht. dine krav ved at kombinere maks. fem signalelementer vilkårligt. Du kan maks. anvende fem optiske signalelementer eller maks. fire optiske plus ét akustisk signalelement.
Et akustisk signalelement skal udelukkende anvendes som øverste element.
Den mekaniske og elektriske forbindelse mellem elementerne etableres vha. en bajonetlås.
Der fås tilslutningselementer med fjederkraft- eller skruetilslutning til den elektriske tilslutning af signaltårnet.
Der fås montageelementer til gulv- eller rørmontage af signaltårnet.

Dine fordele

  • Situationsafhængig signalisering takket være flertonet sirene
  • Otte tonefunktioner kan indstilles over DIP-switch
  • Indstillelig lydstyrke
  • Lydstyrke mindst 92 dB(A)
  • Vedvarende tone med periodisk stigende tonefrekvens (sweep: 1 kHz ... 3,5 kHz)

Varedata

Bestillingsnøgle 2702997
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNL113 -
GTIN 4055626492063
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 92,400 g
Toldtarifnummer 85318070