Dummy - FL WLAN 1100 DUMMY - 2702990

WLAN Access Point, klient med to interne antenner (MIMO) til ethulsmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-kanaler), tilslutninger: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: til LAN, web, http/https, Command Line Interface

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2702990
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN2W4 -
GTIN 4055626456676
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 276,800 g