nyt

Sikkerhedskontakt betjeningsenhed - PSR-CT-C-ACT - 2702973

Berøringsfri sikkerhedsafbryder op til kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), kodet aktivering, kompatibel med alle sensorernes kodningstyper, forsyning induktiv over sensoren, IP69K

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

PSR-CT-sikkerhedsafbryderen består af en kombination af en sensor PSR-CT-...-SEN-1-8 med forskellige kodningstyper og en kodet aktivering PSR-CT-C-ACT. Den giver dig en maksimal beskyttelse mod manipulation og et maksimum af sikkerhed iht. EN ISO 14119. Følgende kodningstyper fås for PSR-CT-sikkerhedsafbryderen: 
Fixcode: Aktiveringen skal tildeles sensoren via en læringsproces, så sensoren kan genkende den. Læringsprocessen er mulig en gang. Sensor og aktivering er derefter fast tildelt hinanden via kodningen. Sikkerhedsafbryder med Fixcode-vurdering når et højt kodningstrin. 
Unicode: Aktiveringen skal tildeles sensoren via en læringsproces, så sensoren kan genkende den. Indlæring af en ny aktivering kan gentages ubegrænset. Sensoren genkender kun den sidst indlærte aktivering. Sikkerhedsafbryder med Unicode-vurdering når et højt kodningstrin. 
Multicode: Sensoren genkender alle aktiveringer for den tilladte type. Tildeling af en bestem aktiveringskode er ikke muligt. Sikkerhedsafbryder med Multicode-vurdering når et lavt kodningstrin.

Dine fordele

  • Integreret reset-funktion på afbryderen
  • 4 aktiveringspositioner, 3 startretninger
  • Manipulationsbeskyttelse takket være RFID-transponderteknologi
  • Hurtig diagnose takket være omfattende statusinformationer
  • Universel M12-tilslutningsteknik for en komfortabel installation
  • Sikker seriekobling iht. EN ISO 14119
  • Fleksibel anvendelse takket være kompakt konstruktion
  • Sikker, økonomisk totalløsning
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702973
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA611 -
GTIN 4055626447001
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 41,000 g
Toldtarifnummer 85365019