Udvidelsesmodul - PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - 2702925

Illustrationen viser varianten med skruetilslutning

Kontaktudvidelse med en eller to kanaler med stort indgangsspændingsområde, 4 sluttekontakter, 1 brydekontakter, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, udgør sammen med basismodulet til og med kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, stikbar fjederkraftklemme, bredde 22,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Med kontaktudvidelsesapparatet URM4 kan sikkerhedstilpassede signaler til et indgangsspændingsområde fra 42 til 230 V AC/DC viderebearbejdes som potentialfrie kontakter. Kontaktudvidelsesapparatet dækker specielt anvendelsesområdet over en mærkespænding på 24 V.
Det nye apparat har en godkendelse efter EN 50156 og kan derfor uden yderligere indsats anvendes i fyringsanlæg. Især i forbindelse med de tilsvarende sikkerhedsrelæer PSR som basiskomponent kan sikkerhedskredse op til PL e eller SIL 3 realiseres.

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702925
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA151 -
Katalogside Side 263 (C_6_2017)
GTIN 4055626428895
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 195,000 g
Toldtarifnummer 85371098