nyt

Sikkerhedsrelæer - PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP - 2702902

Sikkerhedsrelæer med IO-Link til nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitre, op til SILCL 3, kat. 4, PL e, 2 sensorkredse, automatisk eller manuel, overvåget start, 2 funktionsstrømkredse, 1 signaludgang, US = 24 V DC, stikbar fjederkraftklemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702902
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626458564