Trådløst modul - RAD-900-IFS-AU - 2702878

Radioline - radiostyret 900 MHz-transceiver med RS-232/485-grænseflade, kan udvides med I/O-moduler, antennetilslutning RSMA (hun), punkt-til-punkt-, stjerne- og Mesh-netværk op til 250 stationer, rækkevidde op til 32 km (ved frit udsyn), anvendelse i Australien

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Radioline er det nye radiosystem for store anlæg. Det særlige er, at ind- og udgange angives med kun en drejning på føringshjulet - helt uden programmering. Radioline overfører I/O-signaler (I/O-modus) eller serielle data (seriel modus) og har derfor mange anvendelser. Alternativt kan I/O-signaler også forbindes direkte til controlleren via en Modbus-protokol (PLC/Modbus-RTU-modus).
Egner sig derudover til forskellige netværksstrukturer: lige fra den enkle punkt-til-punkt-forbindelse til de mere komplekse Mesh-netværk. Takket være den nyeste Trusted Wireless-radioteknologi er Radioline det bedste valg til anvendelse i industrielle omgivelser.

Dine fordele

  • Udvidet temperaturområde fra -40 °C ... +70 °C
  • Rækkevidde på flere kilometer takket være den trådløse grænseflades indstillelige datarater
  • Integreret RS-232/RS-485-grænseflade
  • Enkel og hurtig idriftsættelse uden programmering
  • Høj pålidelighed takket være Trusted Wireless 2.0-teknologi (AES-kryptering, frekvenshopproces og koeksistensmanagement)
  • Mesh-netværk op til 250 deltagere
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702878
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC611 -
GTIN 4055626449265
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 343,000 g
Toldtarifnummer 85176200