Trådløst sæt - RAD-900-DAIO6 - 2702877

Radioline - radiostyret 900 MHz-transceiver med seks integrerede I/O-kanaler, NEMA 4X-kasse, antennetilslutning N (hun), rundstråleantenne, punkt-til-punkt, stjerne- og Mesh-netværk op til 250 stationer, rækkevidde op til 32 km (ved frit udsyn), anvendelse i Nordamerika

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Completely compatible with existing Radioline installations
  • Power using AC mains or DC control voltages
  • Rækkevidde på flere kilometer takket være den trådløse grænseflades indstillelige datarater
  • NEMA 4X housing reduces time and complexity of installation

Varedata

Bestillingsnøgle 2702877
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC611 -
GTIN 4055626428888
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g