Kommunikationsmodul - AXL F MA DALI2 1H - 2702864

Axioline F, DALI-master, To kanaler, Integreret DALI-netadapter, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
2-kanal-DALI-masteren muliggør kommunikation med to DALI-netværk inklusive disses busspændingsforsyning med hver op til 230 mA.

Dine fordele

  • DALI-master med integreret DALI-Bus-forsyning
  • Egnet til single-master-drift
  • Galvanisk adskillelse af DALI-bus
  • DALI-bus beskyttet mod utilsigtet påføring af netspænding (op til 250 V AC)
  • Gemt modultypeskilt

Varedata

Bestillingsnøgle 2702864
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI253 -
GTIN 4055626463360
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 190,500 g
Toldtarifnummer 85389091