Grænsefladekonverter - GW MODBUS TCP/ASCII 1E/2DB9 - 2702769

GW MODBUS TCP/ASCII... konverterer serielle RAW- eller ASCII-strenge til Modbus-registre. Omfatter en RJ45-tilslutning og to D-SUB-9-tilslutninger.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702769
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC323 -
Katalogside Side 343 (C_6_2017)
GTIN 4055626339375
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 125,000 g
Toldtarifnummer 85176200
Oprindelsesland US (United States)