nyt

Grænsefladekonverter - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

GW MODBUS TCP/RTU-Gatewayen konverterer serielle Modbus/RTU- eller ASCII-data til Modbus/TCP. Understøtter serielle master- eller slave-komponenter. Omfatter en RJ45-tilslutning og to D-SUB-9-tilslutninger.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702765
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC323 -
Katalogside Side 343 (C_6_2017)
GTIN 4055626339320
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 179,400 g
Toldtarifnummer 85176200
Oprindelsesland US (United States)