Grænsefladekonverter - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Seriel enhedsserver til konvertering af seriel data (RS-232/422/485) i ethernet-data (RJ45). Understøtter TCP- og UDP-protokoller. COM port redirektor software og windows-drivere kan downloades. Omfatter en RJ45-tilslutning og en D-SUB-9-tilslutninger.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702758
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC321 -
GTIN 4055626339153
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 111,000 g
Toldtarifnummer 85176200
Oprindelsesland US (United States)