Afslutningsmodstand - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

Aktiver afslutningsmodstand til PROFIBUS- og RS-485-bussystemer, redundant spændingsforsyning, gennemrangering af forsyningsspænding over DIN-skinne-busforbinder, galvanisk adskillelse, terminering kan tilkobles, integreret programmeringsgrænseflade

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS kan PROFIBUS eller andre RS-485-netværk termineres aktivt ved busenden. Dette garanterer en sikker kommunikation, også når busdeltagere til- og frakobles under løbende drift. Derudover kan modulet anvendes som servicegrænseflade ved hvert punkt i bussystemet takket være termineringen, der kan tilkobles. Til drift af aktive programmeringsmoduler stilles den nødvendige spændingsforsyning til rådighed ved den alternative D-SUB-tilslutning. Via DIN-skinne-busforbinderne kan forsyningsspændingen gennemrangeres komfortabelt ved montering af flere moduler samlet.

Dine fordele

  • Diagnose-LED'er til spænding og dataaktivitet
  • Støjfri buskommunikation ved hjælp af aktiv terminering
  • Kompakt husform
  • Fast programmeringsgrænseflade i netværket
  • Terminering kan til-/frakobles udefra
  • Montage som enkeltmodul eller samlet
  • Udvidet temperaturområde fra -40 °C ... +70 °C
  • Galvanisk adskillelse af forsyning og datagrænseflade
  • Redundant spændingsforsyning
  • Gennemrangering af forsyningsspændingen over DIN-skinne-busforbinder til samlet drift
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702636
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC141 -
Katalogside Side 320 (C_6_2017)
GTIN 4055626251530
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 74,650 g
Toldtarifnummer 85389091