Licens - MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC - 2702579

Licens til mGuard Secure VPN Client v11.x

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

VPN-Software-Client er en softwareapplikation til tilslutning af pc'er til et virtuelt privat netværk (VPN). Klienten udvider det private netværk over et offentligt usikkert netværk som f. eks. internettet. Ressourcer fra fjerne netværk stilles herved til rådighed på en sikker og transparent måde. Det sikrer en pålidelig overførsel af data mellem klienten og mGuard-systemet.

VPN-Software-Client skal aktiveres senest efter testperiodens udløb. Online-aktiveringen finder du i menupunktet “Licensinformation og aktivering” under „Hjælp“. For offline-aktivering bedes du gå til:
phoenixcontact.com/mguard-vpn-client-aktivierung

Dine fordele

  • Til desktops, laptops eller tablet-pc'er med Windows 10, Windows 8.x eller Windows 7
  • Kompatibel med hele mGuard-systemet
  • Kompatibel med ADSL- og mobilroutere fra Phoenix Contact
  • Maksimal sikkerhed med IPsec-protokol på Layer 3
  • Understøtter aktuelle certifikater som x509.v3
  • Sikker dataoverførsel med 128/192/256 bit AES-kryptering
  • Udvidet autentificering i forhold til Switches og Access Points iht. IEEE 802.1x
  • Gratis 30 dages-testversion til download

Varedata

Bestillingsnøgle 2702579
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC461 -
GTIN 4055626234397
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,350 g
Toldtarifnummer 49119900