Security Appliance - FL MGUARD CENTERPORT - 2702547

Security Appliance med meget høj grad af performance, op til 3000 VPN-tunneler (opt. licens), 19"/1U, redundante netdele, 2 x 100 ... 240 V AC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Højste sikkerhed
  • Maks. performance

Varedata

Bestillingsnøgle 2702547
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN361 -
GTIN 4055626290423
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,000 kg
Toldtarifnummer 85176200