Trådløst modul - FL WLAN 1101 - 2702538

WLAN Access Point, klient til USA og Canada, med to interne antenner til ethulsmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, tilslutninger: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: til LAN, web, http/https, Command Line Interface

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2702538
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN2W4 -
Katalogside Side 453 (C_6_2017)
GTIN 4055626279398
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 366,800 g
Toldtarifnummer 85176200