Router - TC ROUTER 3002T-4G ATT - 2702533

Industriel LTE-4G-router, version til AT&T (US), fallback til 3G UMTS/HSPA, 2 Ethernet-grænseflader, firewall, NAT, IPsec- og OpenVPN-understøttelse, 2x SMA-F antennebøsninger, SMS- og e-mail-forsendelse, 2 digitale indgange, 1 digital udgang

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Industriel 4G-mobilrouter (LTE)
  • Fallback til 3G (UMTS/HSPA)
  • Mobil high speed-internetforbindelse op til 150 Mbit/s
  • Fortrådning af Ethernet-periferiapparater via mobiltelefonnettet
  • Ethernet-SMS-gateway til nem alarmering
  • To koblingsindgange og en koblingsudgang
  • Stateful Inspection Firewall til dynamiske filtre
  • NAT-tabel og port-videreførsel til direkte fjernadgang til et periferiapparat
  • Konfiguration via Web Based Management eller microSD-kort
  • To lokale Ethernet-tilslutninger
  • Energisparemodus, der kan kobles
  • Integreret logbog
  • Forbindelsesovervågning
  • Udvidet temperaturområde fra -40 °C ... +70 °C
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702533
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC422 -
Katalogside Side 365 (C_6_2017)
GTIN 4055626212876
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 358,000 g
Toldtarifnummer 85176200