Router - TC ROUTER 3002T-3G - 2702529

Industriel 3G-router, Europa-version, fallback til 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-grænseflader, firewall, NAT, IPsec- og OpenVPN-understøttelse, SMA-F antennebøsning, SMS- og e-mail-forsendelse, 2 digitale indgange, 1 digital udgang

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Industriel 3G-mobilrouter (UMTS/HSPA)
  • Fallback til 2G (GPRS/EDGE)
  • Virtuel fast kredsløb til tilslutning af netværk via mobiltelefonnettet
  • IPsec og OpenVPN
  • Op til tre VPN-tunneler samtidigt
  • VPN-Remote-start pr. opkald eller SMS
  • Stateful Inspection Firewall til dynamiske filtre
  • NAT-tabel
  • To koblingsindgange og en koblingsudgang
  • Konfiguration via Web Based Management eller microSD-kort
  • To lokale Ethernet-tilslutninger
  • Energisparemodus, der kan kobles
  • Integreret logbog
  • Forbindelsesovervågning
  • Udvidet temperaturområde fra -40 °C ... +70 °C
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702529
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC422 -
Katalogside Side 365 (C_6_2017)
GTIN 4055626211992
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 232,800 g
Toldtarifnummer 85176200