Router - TC ROUTER 3002T-4G - 2702528

Industriel LTE-4G-router, Europa-version, fallback til 3G UMTS/HSPA og 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-grænseflader, firewall, NAT, IPsec- og OpenVPN-understøttelse, 2x SMA-F antennebøsninger, SMS- og e-mail-forsendelse, 2 digitale indgange, 1 digital udgang

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Industriel 4G-mobilrouter (LTE)
  • Fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE)
  • Virtuel fast kredsløb til tilslutning af netværk via mobiltelefonnettet
  • IPsec og OpenVPN
  • Op til tre VPN-tunneler samtidigt
  • VPN-Remote-start pr. opkald eller SMS
  • Stateful Inspection Firewall til dynamiske filtre
  • NAT-tabel
  • To koblingsindgange og en koblingsudgang
  • Konfiguration via Web Based Management eller microSD-kort
  • To lokale Ethernet-tilslutninger
  • Energisparemodus, der kan kobles
  • Integreret logbog
  • Forbindelsesovervågning
  • Udvidet temperaturområde fra -40 °C ... +70 °C
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702528
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC422 -
Katalogside Side 365 (C_6_2017)
GTIN 4055626211961
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 240,000 g
Toldtarifnummer 85176200