nyt

Koblingsrelæ - PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC - 2702522

Koblingsrelæ til galvanisk adskillelse og effekttilpasning til SIL 3 F&G-applikationer, low-demand, lastdiagnose i Off- og On-State af ledningsbrud og kortslutning, 1 funktionsstrømkreds, testpulsfilter, stikbar skrueklemme, bredde 17,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Egnet til low-demand-applikationer op til SIL 3 iht. IEC 61508, IEC 61511 og EN 50156
  • Earth-Leakage-Monitoring
  • Konfigurerbar Off- og On-State-diagnose
  • Aktiv tilbagemelding af fejl via A1 til DO
  • Integreret DCS-testpulsfilter
  • 1 funktionsstrømkreds, 1 signalstrømkreds
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702522
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA182 -
GTIN 4055626283388
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 147,480 g