LED-maskinlampe - PLD M 280 W-40 284 - 2702491

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 40 °, farvetemperatur 6500 K, længde 284 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Glasrude: Hærdet glas (ESG, termisk forspændt floatglas), modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Denne LED-maskinlampe er beregnet til belysning i eller på maskiner.
Lampen kan anvendes i rå omgivelser.
Det er muligt med:
- den høje kapslingsklasse
- modstandsdygtigheden over for køle- og smøremiddel
- modstanden over for vibrationer og chokpåvirkninger
- sikkerhedsglasset
Kapslingsklasse IP67/IPX9 tillader anvendelse i maskiner, som rengøres med højtryk.

Dine fordele

  • Pladsbesparende takket være lav højde
  • Klar til tilslutning med 3 m ledning
  • Fokuseret belysning gennem 40° strålingsvinkel
  • Kapslingsklasse IP 67 og resistens mod køle- og smørmiddel tillader anvendelsen i værktøjsmaskiner
  • Kapslingsklasse IP69 tillader anvendelse ved de højeste krav til kapslingsklassen
  • Sikkerhedsglas muliggør anvendelse også i miljøer med potentielt mekanisk belastning
  • ETL-godkendelse gør anvendelse på det nordamerikanske marked mulig
  • Særligt sparsom takket være energieffektiv LED-teknologi og mindst 50.000 timers LED-levetid

Varedata

Bestillingsnøgle 2702491
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNL222 -
Katalogside Side 491 (C_6_2017)
GTIN 4055626216850
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.000,000 g
Toldtarifnummer 94054099