LED-maskinlampe - PLD M 260 W-75/95 1070/D70 - 2702489

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 75 °/95 °, farvetemperatur 5000 K, længde 1070 mm, diameter 70 mm, M12 stik, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Glasrude: Hærdet glas (ESG, termisk forspændt floatglas), svingbar, modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Denne LED-maskinlampe er beregnet til belysning i eller på maskiner.
Lampen kan anvendes i rå omgivelser.
Det er muligt med:
- den høje kapslingsklasse
- modstandsdygtigheden over for køle- og smøremiddel
- modstanden over for vibrationer og chokpåvirkninger
- de 4 mm tykke sikkerhedsglas
Diameteren på 70 mm giver en enkel udskiftning af klassiske
Monteringen foretages med holdere eller vinkler (begge ikke inkluderet i leveringsomfanget), som lampen kan drejes i, og dermed giver mulighed for den optimale justering af belysningen.

Dine fordele

  • Enkel mekanisk udskiftning af klassiske rørlygter (eftermontering) takket være diameter på 70 mm
  • Stikbar ledning giver mulighed for frit valg af ledningslængden og enkel og hurtig installation
  • Målrettet oplysning da den kan drejes
  • Kapslingsklasse IP 67 og resistens mod køle- og smørmiddel tillader anvendelsen i værktøjsmaskiner
  • Anvendelig ved høje temperaturer samt høj udsættelse for vibration og rystelser
  • Sikkerhedsglas muliggør anvendelse også i miljøer med potentielt mekanisk belastning
  • ETL-godkendelse gør anvendelse på det nordamerikanske marked mulig
  • Særligt sparsom takket være energieffektiv LED-teknologi og mindst 60.000 timers LED-levetid

Varedata

Bestillingsnøgle 2702489
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNL222 -
Katalogside Side 493 (C_6_2017)
GTIN 4055626216829
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3.800,000 g
Toldtarifnummer 94054099