LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 95 °/105 °, farvetemperatur 6200 K, længde 1176 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, svingbar, inklusive monteringstilbehør

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Denne LED-maskinlampe er beregnet til belysning i eller på maskiner.
På grund af den smalle udformning kan de monteres på selv den mindste plads.
I den medfølgende lampeholder kan lampen drejes, og dermed kan belysningen justeres optimalt.
Den satinerede kunststofafdækning forhindrer, at maskinoperatøren blændes.

Dine fordele

  • En smal konstruktion gør monteringen på selv den mindste plads mulig
  • Klar til tilslutning med 3 m ledning
  • Målrettet oplysning da den kan drejes
  • Med kapslingsklasse IP67 er anvendelse i våde omgivelser også mulig
  • ETL-godkendelse gør anvendelse på det nordamerikanske marked mulig
  • Særligt sparsom takket være energieffektiv LED-teknologi og mindst 50.000 timers LED-levetid

Varedata

Bestillingsnøgle 2702479
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNL221 -
Katalogside Side 489 (C_6_2017)
GTIN 4055626228372
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.000,000 g
Toldtarifnummer 94054099