nyt

Busterminal - AXL F BK PB XC - 2702463

Illustrationen viser standardartikel

Axioline F, Busterminal, PROFIBUS DP, D-SUB-9-bøsning, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren er beregnet til anvendelse i et PROFIBUS-netværk og er bindeleddet til Axioline F-I/O-systemet.
Ved buskobleren kan du montere op til 63 Axioline F-deltagere efter hinanden.
Til integrering af Axioline F-stationen i programmeringssystemet fås en GSD-fil, der passer til.
Disse kan downloades på følgende adresse: phoenixcontact.net/product/2702463

Dine fordele

  • Tilslutning af PROFIBUS over 9-polet D-SUB-bøsning
  • Galvanisk adskillelse mellem PROFIBUS-grænseflade og logik
  • Drejeomskifter til indstilling af PROFIBUS-adressen
  • DP/V1 til klasse-1- og klasse-2-master
  • Dataoverførselshastighed PROFIBUS fra 9,6 kBit/s op til 12Mbit/s
  • Dynamisk konfiguration understøttes
  • I&M-funktioner
  • Egnet til firmwareopdatering
  • Typisk cyklustid for Axioline -lokalbus ca. 10 µs
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Delvist lakerede printkort
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702463
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI212 -
GTIN 4055626459271
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 175,000 g
Toldtarifnummer 85389091