Sikkerhedsmodul - IB IL SAFE 2-ECO - 2702446

Inline ECO, Sikkerhedsmodul, Digitale indgange: 4 (Til 2 sensorkredse (1 eller 2 kanaler, antivalent/ækvivalent)), til sikkerhedsorienteret frakobling af segmentspænding over potentialrangeringen, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Inline ECO-sikkerhedsmodul med sensorkredse til anvendelse inden for en Inline-stations 24-V-område. Modulet overvåger to sensorkredse. Sensorkredsene kan være udført med 1 eller 2 kanaler, antivalent/ækvivalent.

Dine fordele

  • Forskellige sikkerhedsfunktioner med ét modul
  • 2 sensorkredse
  • Kaskadekobling af flere moduler mulig
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kan anvendes i forskellige bussystemer
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702446
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA443 -
Katalogside Side 299 (C_6_2017)
GTIN 4055626178004
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 182,500 g
Toldtarifnummer 85389099