Mediemodul - FL SFP WDM10-A - 2702440

Gigabit SFP-WDM-modul til overførsel over maks. 10 km på en leder med en bølgelængde på 1310/1550 nm.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

SFP-WDM-modul med en dataoverførselshastighed på 1000 Mbit/s ved en bølgelængde på 1310/1550 nm og en maks. overførselsafstand på 10 km.

Varedata

Bestillingsnøgle 2702440
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN1ZS -
Katalogside Side 425 (C_6_2017)
GTIN 4055626193854
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,100 g
Toldtarifnummer 85176200
Oprindelsesland TW (Taiwan)