Netstik - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Stiknetdel til LED-styreskabslamper i 400-klassen inkl. landespecifik stikadapter til Europa, Storbritannien, USA og Australien; maks. udgangseffekt 12 W

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Stiknetdelen er beregnet til forsyning af LED-styreskabslamperne i 400-klassen.
Ved levering inkluderes en netdel og fire landespecifikke stikadaptere til f. eks. Europa, Storbritannien, USA og Australien.
Gennem fastgørelse af den landespecifikke stikadapter på netdelen tilpasses stiknetdelen til det pågældende område.

Dine fordele

  • Høj virkningsgrad
  • Minimal standby-tabseffekt ≤ 0,1 W
  • IP42-testet lysnetadaptersystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2702435
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNL23Z -
GTIN 4055626184630
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 300,900 g
Toldtarifnummer 85044082