Busterminal - R-AXL F BK ETH - 2702431

Illustrationen viser en variant af artiklen

IndraControl S20, Busterminal, Ethernet, RJ45-bøsning, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, inklusive basemodul og S20 stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Op til 63 Axioline-deltagere mere kan tilsluttes
  • 2 Ethernet-porte (med integreret switch)
  • Overførselsrate 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
  • Drejekodningskontakter
  • Understøttelse af Modbus/TCP (UDP)
  • BootP og DHCP
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Egnet til firmwareopdatering
  • Typisk cyklustid for Axioline -lokalbus ca. 10 µs
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702431
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI21X -
GTIN 4055626186726
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 222,222 g
Toldtarifnummer 85176200