I/O-modul - R-AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - 2702428

Ikke noget billede til rådighed

IndraControl S20, Relæmodul, Relæudgang: 4, 220 V DC / 230 V AC, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og S20 stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Opfylder kravene i IEC 61850-3 og IEEE 1613
  • 4 monostabile relæer
  • Potentialfrie tilslutninger til 4 aktuatorer
  • Mærkestrøm pr. udgang: 8 A
  • Samlet strøm for modulet: 32 A (4 x 8 A)
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702428
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI23X -
GTIN 4055626186672
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 222,222 g