I/O-modul - R-AXL F AI2 AO2 1H - 2702427

Ikke noget billede til rådighed

IndraControl S20, Analog ind-/udgangsmodul, Analoge indgange: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder (skærmet), Analoge udgange: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder (skærmet, snoet parvist), transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og S20 stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 2 analoge difference-indgangskanaler
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • 2 analoge udgange
  • Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Procesdata-opdatering < 150 μs
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2702427
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI24X -
GTIN 4055626186658
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 194,040 g