I/O-modul - R-AXL F DO64/1 2F - 2702426

Ikke noget billede til rådighed

IndraControl S20, Udgangsmodul, Digitale udgange: 64, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
Den bruges til udgang af digitale signaler.
Udgangene er beskyttet mod kortslutning og overbelastning.

Dine fordele

  • 64 digitale udgange
  • 24 V DC, 500 mA
  • Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2702426
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI23X -
GTIN 4055626186344
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 307,300 g