Sikkerhedskoblingsenhed - PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP - 2702356

Illustrationen viser varianten med skruetilslutning

Sikkerhedsafbryder til stilstandsovervågning uden sensorer ved 3- og 1- fase motorer til SILCL 3, kat. 3, PL e, remanensspændning fra veksel-, dreje- og jævnstrømmotorer, stikbar fjederkraftklemme, bredde: 12,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overvågning af 1- og 3-faset vekselstrømsmotorer eller jævnstrømsmotorer
  • Ikke nødvendigt med ekstra sensorer
  • Indstilligelig forsinkelsestid på 0,5 s ... 20 s
  • Indstilligeligt koblingsniveau på 50 mV... 500 mV
  • 1 funktionsstrømkreds, 2 digitale signaludgange
  • Lille husbredde på kun 12,5 mm
  • Op til kat.3/PL e iht. ISO 13849-1, SILCL 3 iht. IEC 62061
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702356
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA241 -
Katalogside Side 276 (C_6_2017)
GTIN 4055626133218
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 146,700 g
Toldtarifnummer 85371099