Sikkerhedsmodul - AXL F SSDI8/4 1F - 2702263

Sikkerhedsorienteret, digitalt indgangsmodul, kapslingsklasse: IP20, til SafetyBridge-systemet. Modulet har 4 sikre, digitale indgange ved 2 kanaler eller 8 sikre, digitale indgange med 1 kanal.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Sikkerhedsmodulet er et indgangsmodul fra produktfamilien Axioline F, som anvendes i et SafetyBridge -Technology V3-system. Sikkerhedsmodulet kan anvendes som bestanddel i en Axioline F-station et vilkårligt sted i et EtherCAT®- , EtherNet/IP™-, Sercos-, Modbus-, INTERBUS-, PROFINET- eller PROFIBUS-system. Modulet har 4 sikre, digitale indgange ved 2 kanaler eller 8 sikre, digitale indgange ved 1 kanal. I SafetyBridge Technology V3-systemet er det med dette sikkerhedsmodul muligt at opnå følgende sikkerhedskategori afhængigt af installationen og parametreringen:
- op til SIL 3 i henhold til normen EN 61508
- op til SILCL 3 i henhold til normen EN 62061
- op til Kat. 4/PL e i henhold til normen EN ISO 13849-1

Dine fordele

  • Økonomisk systemopbygning, da det ikke er nødvendigt med sikkerheds-PLC og sikkert fieldbussystem
  • Fleksibel brug takket være kompatibilitet med alle buskoblere fra Axioline F-programmet
  • Installationstid reduceres takket være hurtig fortrådning og enkel betjening
  • Nem konfiguration med den gratis SAFECONF-software
  • Til SIL 3 efter EN 61508
  • Op til SILCL 3 iht. EN 62061
  • Op til kat.4/PL e iht. EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702263
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA521 -
GTIN 4055626066813
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 347,600 g
Toldtarifnummer 85389091