Router - FL MGUARD RS4000 TX/TX-P - 2702259

Illustrationen viser standardartikel

Sikkerhedskomponenter i metalhus, med ATEX- og IECex-godkendelse med udvidet temperaturområde, SD-kortslot, OPC/Modbus-Inspector, intelligent firewall med fuldt funktionsomfang for maksimal sikkerhed og enkel konfiguration, router med NAT/1:1-NAT, fra og med FW 8.5: VPN til op til 250 tunneler, CIFS Integrity Monitoring, redundansfunktion

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Router med intelligent firewall og OPC/Modbus-Inspector, med ATEX- og IECex-godkendelse, fra og med FW 8.5: VPN til op til 250 tunneler, CIFS Integrity Monitoring, redundansfunktion, metalhus, slot til SD-hukommelseskort, udvidet temperaturområde

Dine fordele

  • Højste sikkerhed
  • OPC-firewall
  • Deep Packet Inspection
  • OPC Inspector
  • Maksimal performance
  • Centralt management-tool

Varedata

Bestillingsnøgle 2702259
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN311 -
Katalogside Side 437 (C_6_2017)
GTIN 4055626064161
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 660,000 g
Toldtarifnummer 85176200