Router - TC MOBILE ROUTER 3G VIDEC - 2702248

Industriel UMTS/GMS-router (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) med Ethernet-grænseflade. Firewall, NAT og IPsec VPN-understøttelse. SMA-F-antennebøsning. SMS-forsendelse. 6 digitale indgange, 4 digitale udgange. Konfiguration via Web Based Management.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Konfiguration via Web Based Management
  • Op til tre VPN-tunneler samtidigt
  • VPN start via opkald
  • Kan anvendes i hele verden
  • 2 SIM-kort til maksimal nettilgængelighed
  • Høj elektromagnetisk kompatibilitet
  • VPN start via SMS
  • Autentificering med X.509 certifikater
  • Forbindelsesovervågning
  • Kryptering af begge SIM-kort PIN
  • Firewall
  • NAT-tabel
  • 10/100 Mbit/s automatisk registrering
  • Autocrossing
  • UMTS-mobiltelefonnet: 850, 1900 og 2100 MHz
  • Datarater op til 7,2 Mbit/s
  • GSM-mobiltelefonnet: 850, 900, 1800 og 1900 MHz
  • Forbindelsesopbygning over IP-adresser
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702248
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC42X -
GTIN 4055626055572
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 326,100 g
Toldtarifnummer 85176200