Inline-klemme - IB IL 24/230 DOR1/W-PC-XC-PAC - 2702245

Illustrationen viser standardartikel

Inline XC, Relæklemme, Relæudgang: 1 (potentialfrie kontakter), 24 V DC / 230 V AC, 2,6 A, til kobling af induktive og kapacitive belastninger, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den har en relækontakt, der er potentialfri.
Klemmen egner sig til kobling af induktive og kapacitive belastninger.
Klemmen kan anvendes på området "ekstra lav spænding" og på AC-området.
Ved brydespændinger under 12 V eller strøm under 100 mA bruges klemmen IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC: .
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.

Dine fordele

  • Sikker udkobling jf. EN 50178
  • Potentialfri tilslutning til en aktuator
  • Mærkestrøm ved udgang: 2,2 A
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2702245
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI133 -
GTIN 4055626056838
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 46,000 g
Toldtarifnummer 85389099