Sikkerhedsmodul - IB IL 24 PSDO 8-CB-PAC - 2702232

Illustration svarer til

Sikkerhedsorienteret, digitalt udgangsmodul, kapslingsklasse IP20, til INTERBUS-Safety- og PROFIsafe-systemet. Modulet har 4 sikre, digitale udgange med 2 kanaler eller 8 sikre, digitale udgange med 1 kanal.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Sikkerhedsmodulet er et udgangsmodul fra produktfamilien Inline, som anvendes på et vilkårligt sted i et SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- eller PROFIsafe-system. Ved hjælp af en dipswitch kan overførselshastigheden indstilles til 500 kBaud eller 2 MBaud på sikkerhedsmodulet. På en station kan der kun bruges i hastighed. Modulet har 4 sikre, digitale udgange med 2 kanaler eller 8 digitale udgange med 1 kanal.

Dine fordele

  • PL e efter EN ISO 13849-1
  • SIL 3 iht. IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 i henhold til EN 62061

Varedata

Bestillingsnøgle 2702232
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA431 -
GTIN 4055626045795
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 388,000 g