Sikkerhedsmodul - IB IL 24 PSDI 8-CB-PAC - 2702231

Illustration svarer til

Sikkerhedsorienteret, digitalt indgangsmodul, kapslingsklasse IP20, til SafetyBridge, INTERBUS-Safety- og PROFIsafe-systemet. Modulet har 4 sikre, digitale indgange ved 2 kanaler eller 8 sikre, digitale indgange med 1 kanal.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Sikkerhedsmodulet er et indgangsmodul fra produktfamilien Inline, som anvendes på et vilkårligt sted i et SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- eller PROFIsafe-system. Ved hjælp af en dipswitch kan overførselshastigheden indstilles til 500 kBaud eller 2 MBaud på sikkerhedsmodulet. På en station kan der kun bruges i hastighed. Modulet har 4 sikre, digitale indgange ved 2 kanaler eller 8 digitale indgange ved 1 kanal.

Dine fordele

  • SIL 3 iht. IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 i henhold til EN 62061
  • PL e efter EN ISO 13849-1

Varedata

Bestillingsnøgle 2702231
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA421 -
GTIN 4055626045788
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 356,000 g