LED-styreskabslampe - PLD E 608 W 315/F - 2702226

LED-styreskabslamper, stort AC-indgangsspændingsområde, farvetemperatur 4000 K, med bevægelsesmelder, stikdåsetype F (Schuko)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

LED-lampen er beregnet til belysning i styreskabe. Den integrerede optik sørger her for en optimal belysning for styreskabet. Den kan monteres uden brug af værktøj via integreret låsesystem. I den forbindelse kan der også kobles flere lamper efter hinanden. Til- og frakobling af lamperne sker via en integreret bevægelsesmelder.

Dine fordele

  • Montering uden brug af værktøj takket være patenteret låsesystem
  • Global anvendelse takket være et stort AC-indgangsspændingsområde
  • Integreret sensor sparer dispositions- og installationsudgifter til dørpositionskontakt
  • Stikdåse muliggør drift af eksterne enheder, også ved spændingsfrit styreskab
  • Besparelse i forbindelse med kabling ved styreskabe placeret efter hinanden takket være seriekobling
  • Optimal belysning af styreskabet takket være integreret optik
  • LED-levetid på 50.000 timer (L70-værdi) sparer udskiftning af lyskilde

Varedata

Bestillingsnøgle 2702226
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNL235 -
Katalogside Side 487 (C_6_2017)
GTIN 4055626057507
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 888,100 g
Toldtarifnummer 94054039